Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 88 641 1015
Systemkab.Han-Q4/2 Sti+Bu 5x4qmm 1,5m
Systemkab.Han-Q4/2 Sti+Bu 5x4qmm 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 20 88 641 1015
Systemkab.Han-Q4/2 Sti+Bu 5x4qmm 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® Q
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Han® Q 4/2
  • Conector 2 Han® Q 4/2
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 4/2x 4 mm²
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 635 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244535
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00