Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Part number: 09 19 540 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 40P PL3 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 40P PL3 VC/RE/B

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PCT)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 540 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 40P PL3 VC/RE/B
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения
    Соединение печатной платы с кабелем
    Соединение печатной платы с печатной платой
  • Число контактов 40
  • Длина подключения 2,9 mm
  • Содержимое упаковки Лента и барабан
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 60 с)
  • Усилие вставки ≤ 120 N
  • Усилие расстыковки ≤ 120 N
  • Уровень исполнения
    3
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PCT)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140211698
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare