Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Accessories
1
Număr articol: 09 45 551 1131
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mamă
RJ45, cu transformator integrat, Unghiular
Terminaţie cu lipire în val
Contacte: 8
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 551 1131
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Identificare Magnetics
  • Element Mamă
  • Specificație
    RJ45
    cu transformator integrat
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 8
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 60 V DC
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 8,89 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140061637
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați