myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 48 474 7756 090
Numer Katalogowy: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 9 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
9 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-40 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
IEC 60754-1 Bezhalogenowość
EN 60811-404 Odporność na olej
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
445 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140884069
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Niemiecki)
PDF (Węgierski)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Angielski)
PDF (rumuński)
PDF (szwedzki)
PDF (Czeski)
PDF (turecki)
PDF (Rosyjski)
PDF (duński)
PDF (holenderski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Koreański)
PDF (Francuski)
PDF (Polski)
PDF (Włoski)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Japoński)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare