Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 780 0410 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy supply
AC power input
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 0410 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Elemento Fornecimento de energia
  • Especificação Entrada de potência CA
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcaça
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Fêmea
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Características Cabo TC-ER
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 3G 1,5 mm²
Características técnicas
  • Tipo de corrente AC
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140275980
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
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
Manual