Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Număr articol: 09 15 100 6212
M23 female-c 1,5mm (0,56-1,00mm²) Au
M23 female-c 1,5mm (0,56-1,00mm²) Au

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
1,5 mm
Curent nominal: ≤10 A
Mamă
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Secţiunea transversală a conductorului: 0.56 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 17
Note
Comparați
Număr articol: 09 15 100 6212
M23 female-c 1,5mm (0,56-1,00mm²) Au
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Descrierea contactului 1,5 mm
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,56 ... 1 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20 ... AWG 17
  • Curent nominal ≤ 10 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 4 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,02 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140162983
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați