登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
电缆组装
21 03 689 3815
型号: 21 03 689 3815
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 225°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
225°弯式, 一体成型
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
额定电流: 0.5 A
压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 689 3815
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 225°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆连接器
规格
225°弯式
一体成型
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
Outer PushPull
详细资料
针对以太网的应用,速率到10 Gbit
技术参数
额定电流
0.5 A
额定电压
48 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
热塑性聚氨酯 (TPU)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140821439
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较