Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
2
Numer Katalogowy: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
2
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Przewód miedziany (okrągłe)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Schermo Ekranowane
  • Codifica A-kodowany
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretan)
  • Colore (cavo) Czarny
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare