Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Part number: 21 40 200 0443 010
M12 A 4p m/- st/- PVC PP 1m
M12 A 4p m/- st/- PVC PP 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 200 0443 010
M12 A 4p m/- st/- PVC PP 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Product Details
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    PushPull
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22
  • Codificación A-coding
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140238565
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare