Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
128
Artikelnummer: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 1
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
128
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit interner Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 1
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
  • Masseanbindung mit interner Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Masseanbindung
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 36,4 mm
  • Breite 31 mm
  • Höhe 14,8 mm
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 33,78 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222533
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen