Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 6204
InduCom 9 Profibus Interface
InduCom 9 Profibus Interface

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz de Profibus
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en oro selectivamente
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 6204
InduCom 9 Profibus Interface
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Element Bus interface
  • Specification Profibus interface
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • Pack contents Blind plate
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,08 ... 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Rated voltage
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque
    ≤0,4 Nm Borgschroef
    ≤0,3 Nm Kapschroef
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 1
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Selectief verguld
  • Material (hood/housing) Zink-spuitgietwerk
  • Length 61,7 mm
  • Width 31,6 mm
  • Height 14,8 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 82.475 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216815
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar