Zugentlastung
Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart
Rändelschraube Gewinde M3
Masseanbindung
mit interner Masseanbindung
2-teilig
ja
teilbar
ja
Hinweise
Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm Masseanbindung
0,4 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube
Stahl, vernickelt
Länge
42,4 mm
Breite
67,1 mm
Höhe
17,6 mm
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)