Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Belső földeléssel
Méret: D-Sub 3
Recézett csavar Menet UNC 4-40
Egyenes kábelbevezetés
2x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás InduCom
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Belső földeléssel
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x
  • Törésgátló Egy további InduCom kábelbilincs vagy krimplehető karima - kábelsaru kombináció rendelkezésre áll a kábel használatától függően.
  • Rögzítés típusa Recézett csavar Menet UNC 4-40
  • földelő csatlakozás Belső földelő blokkal
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Részletek Cikkszám magában foglal egy vakdugót
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    0,4 Nm földelő csatlakozás
    0,4 Nm fedélszorító csavar
    0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Anyag (csavar) Acél, nikkel bevonatú
  • Hossz 42,4 mm
  • Szélesség 53 mm
  • Magasság 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 71,653 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140222663
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás