Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 11 034 9976
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for up to 12 single modules, A … L
Size: 34 HPR
Notes
Compare
Part number: 09 11 034 9976
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para hasta 12 módulos sencillos
    A … L
Versión
  • Tamaño 34 HPR
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S4
Características técnicas
  • Par de apriete 1,5 Nm Tornillos de fijación M4
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 188 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194380
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare