Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 C10 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 3m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 C10 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 3 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
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
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334656
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın