Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
23
Número de parte: 09 12 008 0727
Han Q 8/0-kg-16
Han Q 8/0-kg-16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable a cable
para medio conector glándula Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA)
Entrada superior
1x Pg 16
Material (carcasa/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 12 008 0727
Han Q 8/0-kg-16
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
23
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de capota/base Cable to cable housing
  • Descripción de capota/base for Han-Compact® half cable gland
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/housings for industrial applications
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polycarbonate (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Polyamide (PA)
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (jet black)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 29 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140017641
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar