Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 14 000 6252
Pneumatic contact female 3,0 mm
Pneumatic contact female 3,0 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatic contact
Without shut-off, Straight
Female
Delrin acetal
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 6252
Pneumatic contact female 3,0 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 不带止阀 直式
版本
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 工作压力 ≤ 8 bar
  • 管内径 3 mm
材料特性
  • 材料(插针) 聚甲醛
  • 材料(密封件) Buna-N
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713140018389
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal