Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
2
Ricambio
1
Inserti
70
Part number: 09 37 003 1640
Han M Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11
Han M Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x Pg 11
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 37 003 1640
Han M Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
70
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 3 A
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 11
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
  • Confezione Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 82 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140055247
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal