Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 021 5412
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for panel feed through housing
Size: SP2
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 09 40 021 5412
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    bölmeye monte muhafazalar için
    muhafazadan panel beslemesi için
Sürüm
  • Boyut SP2
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar
    Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V.
    Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • Malzeme (kilitleme) Stainless steel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 107 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140422513
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27.440.208,00