Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
56
Frames
2
Part number: 19 43 016 0341
Han-Eco 16B-HBM-with SL-with cover
Han-Eco 16B-HBM-with SL-with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 16 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 016 0341
Han-Eco 16B-HBM-with SL-with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
56
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Version
  • Taille 16 B
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 158 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140179585
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare