Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Ассортимент зажимов 13 ... 21 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (preto)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • Материал (фиксатор)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (preto)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Исключения из RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Состояние ВЭА conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Não contido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Não contido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Sim
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Fio
  • Законопроект 65 штата Калифорния Sim
  • Законопроект 65 штата Калифорния Fio
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 251 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140177864
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare