Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Han EE module, crimp male, PU 200

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® EE
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® EE module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 8
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Wire outer diameter ≤4.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage ‌ 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Mating cycles with other HMC components ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar