Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
21
Part number: 09 12 001 2774
вилка Han Brid-Firewire-F
вилка Han Brid-Firewire-F

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Контактные вставки
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌1 A
Размер: 3 A
Контакты: 2 Firewire
Notes
Compare
Part number: 09 12 001 2774
вилка Han Brid-Firewire-F
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
21
Product Details
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Brid®
  • Название Han-Brid® FireWire
Версия
  • Тип Вилка
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • другие контакты Firewire
  • Подробные данные Блочная часть
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≥ 4 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 14,88 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140016484
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare