Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
26
Frames
2
Cikkszám: 09 30 010 1431
Han 10B-gg-QB-16
Han 10B-gg-QB-16

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 10 B
Alacsony kialakítás
Kétkengyeles (a lengő csatlakozóházon)
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x Pg 16
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 30 010 1431
Han 10B-gg-QB-16
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
26
Frames
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 16
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles (a lengő csatlakozóházon)
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (Rögzítés)
    Polikarbonát (PC)
    Rozsdamentes acél
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 160 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140045118
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás