Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Wkłady
8
Numer Katalogowy: 19 20 203 1150
Han 3A HMC-eg-QB-M20
Han 3A HMC-eg-QB-M20

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa do montażu śrubowego
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Stal
1x M20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 20 203 1150
Han 3A HMC-eg-QB-M20
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Wkłady
8
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Řada krytů Han® HMC
  • Typ krytu Obudowa do montażu śrubowego
Verze
  • Velikost 3 A
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Rygiel pojedynczy
  • Oblast použití Specjalne obudowy wtyczek i gniazd dla wysokiej liczby cykli łączeniowych
  • Podrobnosti Obudowy Han® 3 A HMC należy łączyć tylko z obudowami z portfoliou Han® 3 A HMC.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 ze śrubą uszczelkowaną 09 20 000 9918
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • Materiał (blokady) Stal
  • Powierzchnia (blokowanie) Cynowane
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 55,2 g
  • Země původu Chiny
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140170735
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare