Beställ tätningen för individuell ledare eller kabelkåporna/chassihusen för IP65 användning separat.
Detaljer
En Han® 1A konfiguration som endast består av kontaktinatser (med eller utan dragavlastning 09 10 000 5300) är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elektrisk chock tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last.
Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade.
Kontaktinsatser med skruvförbindningsteknik (2+PE och 3+PE) skiljer sig endast åt på antalet kontakter. Om båda varianterna används i en applikation måste användaren förebygga felaktig hopkoppling! Säkerhetsinstruktionerna enligt VDE 0100-410, kapitel 414.4.3 och EN 60204-1, kapitel 13.4.5 d) måste beaktas.
Tekniska egenskaper
Ledararea
0,75 ... 1,5 mm²
Märkström
10 A
Märkspänning ledare-jord
230 V
Märkspänning ledare-ledare
400 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Märkström enl. UL
10 A AWG 16
Märkspänning enl. UL
250 V
Isoleringsmotstånd
>108 Ω
Åtdragningsmoment
0,25 Nm
Begränsande temperatur
-30 ... +90 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Material (kontakter)
Kupferlegierung
Yta (kontakter)
versilbert
Material (tätning)
NBR
Färg (tätning)
schwarz
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS undantag
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV status
konform mit Ausnahme
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
nicht enthalten
REACH BILAGA XIV ämnen
nicht enthalten
REACH SVHC ämnen
ja
REACH SVHC ämnen
Blei
ECHA SCIP nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 ämnen
ja
California Proposition 65 ämnen
Blei
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.