Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cable length: 20 m
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09456000236.
N.º de referencia: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,127 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar