Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 01 412 0700 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Kabellänge: 7 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 01 412 0700 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 SC duplex
  • Steckverbinder 2 2x ST
  • Kabeltyp LWL-Kabel
Ausführung
  • Kabellänge 7 m
  • Anzahl der Fasern 2
  • Faserntyp 2E9/125 G657.A1
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 5,17 mm
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 146 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140270879
  • eCl@ss 27061003 Patchkabel LWL
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen