RoHS exemptions
6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei
ELV status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV substances
nicht enthalten
REACH SVHC substances
ja
REACH SVHC substances
Blei
California Proposition 65 substances
ja
California Proposition 65 substances
Blei
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
79 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140272590
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)