Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 898 9594 002
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 898 9594 002
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limitação de temperatura ‌0 ... +60 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140256514
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)