Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Cikkszám: 09 03 000 9962
Din type C/R shroud screw fix a=9.90
Din type C/R shroud screw fix a=9.90

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tüskeburkolat
C típus anya csatlakozókhoz, R típusú apa csatlakozókhoz
Hőre lágyuló műanyag
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 03 000 9962
Din type C/R shroud screw fix a=9.90
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    voor vrouwelijke connectoren type C
    voor mannelijke connectoren type R
Versie
  • Afsluitingslengte
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Bevestiging Schroefbevestiging
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌5,6 mm ±0,5 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 33,8 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140004412
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás