Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 03 000 9963
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type C, for male connectors type R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 03 000 9963
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    per connettori femmina tipo C
    per connettori maschio tipo R
  • Caratteristiche senza piombo
Versione
  • Lunghezza del collegamento
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Viti Viti di fissaggio
Dettagli tecnici
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,4 mm ±0,5 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 6,21 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140004429
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare