Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 777 7755 040
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 777 7755 040
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 4,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 26/19
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +60 °C
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    15 x wejście kablowe (wielokrotne zginanie z wymuszonym prowadzeniem)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Wytrzymałość na skręcanie ≥ 1.000.000 @ kąt gięcia= ±180°/m
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    FT2 zgodnie z UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Odporność na olej
    IEC 60754-1 Bezhalogenowość
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)