Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 2102 101
D-Sub 9P M black coding 102 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M black coding 102 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Male
Coding combination: 2
Black
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2102 101
D-Sub 9P M black coding 102 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 編碼件
  • 附件介紹 用於面板厚度1.6 ... 2 mm
  • 編碼組合 2
版本
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 1
材料特性
  • 材料
    不銹鋼
    聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
  • 顏色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 三氧化二抗
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 1.05 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140229884
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors