Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 025 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
With integrated cable gland
Size: D-Sub 3
Locking screw Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Degree of protection: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub, IP67
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Cable gland
  • Locking type Locking screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts No
  • Separable No
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +120 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Cable diameter 8 ... 10.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 66.5 mm
  • Width 62.3 mm
  • Height 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
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
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 27.35 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091542
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar