preLink® PCB 插座
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 N
      1
    • ≤ 25 N
      1
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9.5 mm
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Shielded
      3
  • 數據速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Gbit/s
      2
    • ‌ 10 Mbit/s
      3
    • ‌ 100 Mbit/s
      3
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      2
    • ‌ 5 Gbit/s
      2
  • 編碼
    Select a value Reset filter
    • Type A
      1
  • 抗衝擊
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
      1
比較
0
排序方式
Filters
0