配套產品
配套產品
Combinables
18
Tools
1
零件號: 09 18 524 5803
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
額定電流: ‌2.5 A
熱塑樹脂(PBT)
灰色
插針: 24
性能等級: NM 30 (S4)
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
注解
比較
降額定功率工具
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 18 524 5803
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
18
Tools
1
產品詳情
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 SEK
  • 原件 Female connector
版本
  • 接線方式 IDC insulation displacement termination
  • 連接方式 PCB to cable
  • 針數 24
  • 詳細資料
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 額定電流 ‌ 2.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 48 N
  • 拔出力 ≤ 48 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) Thermoplastic resin (PBT)
  • 顏色(插蕊) Grey
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F3/I3
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2.85 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140030435
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較