myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Successor Products
1
沒有可用數據
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
33 45 421 0150 003
零件號: 33 45 421 0150 003
PP RJ45 cable assy, 1xPP RJ45,1xRJ45,15m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 15 m
注解
比較
此產品不再可訂購。
您可以使用替代產品
09482847758150
。
零件號: 33 45 421 0150 003
PP RJ45 cable assy, 1xPP RJ45,1xRJ45,15m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Successor Products
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
System cabling
系列
RJ45
原件
Cable assemblies
規格
Pre-assembled on both sides
連接器1
RJ45
連接器2
HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
Connector
電纜類別
Copper cable (round)
版本
電纜長度
15 m
蕊數
8
蕊結構
8x AWG 22/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
Black
RoHS
compliant
ELV 狀態
compliant
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Not contained
加州 65 號提案物質
Not contained
規格和認證
規格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
718.5 g
原產國
Latvia
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140797536
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較