myHARTING Login
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Successor Products
1
沒有可用數據
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
33 45 421 0050 003
零件號: 33 45 421 0050 003
PP RJ45 cable assy, 1xPP RJ45, 1xRJ45,5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
此產品不再可訂購。
您可以使用替代產品
09482847758050
。
零件號: 33 45 421 0050 003
PP RJ45 cable assy, 1xPP RJ45, 1xRJ45,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Successor Products
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
RJ45
连接器2
HARTING PushPull (V4) Termoplastic
Conector
电缆类别
Cablu de cupru (rotund)
版本
电缆长度
5 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Negru
RoHS
conform
ELV 状态
conform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Nu este inclus
REACH 附件 XIV 物质
Nu este inclus
REACH SVHC 物质
Nu este inclus
加州 65 号提案物质
Nu este inclus
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
264.43 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較