Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
Part number: 09 38 008 2612
Han K4/4-M 10-22mm²
Han K4/4-M 10-22mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
插蕊
軸向螺栓接線方式/籠式彈簧夾接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插針: 8
導體截面積: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信號
銅合金
鍍銀
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 38 008 2612
Han K4/4-M 10-22mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
Product Details
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/4
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 8
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料 无手指保护无手指保护
技术参数
  • 导体截面积
    10 ... 22 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信號
  • 线芯外径 ≤8.9 mm
  • 额定电流 ‌ 63 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流按照UL 63 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电流符合UL(信号) 16 A
  • 额定电压符合UL(信号) 230 V
  • 额定电流按照CSA 63 A
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 230 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度
    11 ... 12 mm
    13 ... 14 mm @ 22 mm²
    7 ... 9 mm 信號
  • 拧紧力矩
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 鍍銀
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 115 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056299
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare