myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Contacts
28
Accessories
4
沒有可用數據
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
用於易爆危險環境的Han® Ex
全套
10 36 108 0010
零件號: 10 36 108 0010
Han Ex UL 8D Set
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器組
全套
壓接針
額定電流: 5 A
插針: 8
尺寸: 3 A
單鎖扣
頂/側出線
1x M20
材料: 壓鑄鋅
粉末塗層
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
此產品不再可訂購。
請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 10 36 108 0010
Han Ex UL 8D Set
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Contacts
28
Accessories
4
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
Connector sets
系列
Han D
®
上殼/底座系列
Han® Ex
原件
Complete set
版本
接線方式
Crimp termination
尺寸
3 A
針數
8
版本
Top/side entry
電纜入口數量
1
出線孔
1x M20
鎖定類型
Single locking lever
應用領域
Connectors for explosion hazardous environments
詳細資料
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Please order crimp contacts separately.
技術參數
額定電流
5 A
額定電壓
90 V DC
Peak voltage
90 Vp
絕緣阻抗
>10
10
Ω
極限溫度
-20 ... +85 °C
環境溫度
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(插蕊)
Polycarbonate (PC)
材料(上殼/底座)
Zinc die-cast
表面(上殼/底座)
Powder-coated
顏色(上殼/底座)
RAL 5015 (sky blue)
材料(密封件)
NBR
材料(鎖扣)
Stainless steel
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 狀態
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Yes
REACH SVHC 物質
Lead
加州 65 號提案物質
Yes
加州 65 號提案物質
Lead
Nickel
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
195 g
原產國
Germany
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140189621
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (荷蘭文)
PDF (義大利文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較