配套產品
配套產品
系統電纜
1320
零件號: 24 02 016 0010
Ha-VIS eCon 2160B-A
Ha-VIS eCon 2160B-A

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
工業乙太網交換機
非網管型
快速乙太網
額定電壓: 24, 48
端口總數: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作溫度: ‌0 ... +55 °C
注解
比較
此產品將無法再訂購。您可以使用替代產品
零件號: 24 02 016 0010
Ha-VIS eCon 2160B-A
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
系統電纜
1320
產品詳情
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 2000
  • 原件 Industrial Ethernet Switches
  • 規格 Unmanaged
  • 乙太網類型 Fast Ethernet
版本
  • 端口總數 16
  • 固定 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 2 kB
  • MAC 台尺寸 8k Entries
  • 分組緩衝器尺寸 2 Megabit
  • 無阻塞 Yes
  • 服務質量 Yes
  • 節能乙太網 Yes
  • 流量控制 Off
  • 信號針 No
  • PoE 功能 No
  • 包裝內容
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 9 ... 60 V DC
  • 浪湧防護 Yes
  • 工作電流
    <93 mA @ 24 V DC
    <49 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <2.8 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌2 A At input
  • 功率消耗 <2.23 W @ 24 V DC
  • 接線方式 Pluggable screw contact
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護 Yes
技術參數
  • 工作溫度 ‌0 ... +55 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1750,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 自動協商 Yes
  • 自動極性 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium (anodised)
  • 長度 27.3 mm
  • 寬度 120 mm
  • 高度 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 20 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140147423
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較