配套產品
配套產品
Combinables
4
Accessories
7
零件號: 09 65 129 6701
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌6.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 1
熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PCT), 外殼:鋼、鍍鎳
灰色
插針: 9
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 65 129 6701
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
4
Accessories
7
產品詳情
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Standard
  • 原件 Connector
  • 插針端子介紹
    Stamped
    Straight
版本
  • 接線方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 公母類型 Male
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 連接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 針數 9
  • 連接長度 2.9 mm
  • 鎖定類型 Fixing flange with thread M3
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.74 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等級
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • 顏色(插蕊) Grey
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 6.93 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140076884
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較