myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對線連接器
電源和訊號連接器
09 66 124 7707
零件號: 09 66 124 7707
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 09P AU3 SLK 4-40
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
壓接終端
額定電流: 6.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外殼:鍍鋼
插針: 9
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
此產品不再可訂購。
請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 66 124 7707
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 09P AU3 SLK 4-40
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
Connectors
系列
D-Sub
標識
Standard
原件
Connector
插針端子介紹
Stamped
Straight
版本
接線方式
Press-in termination
公母類型
Male
尺寸
D-Sub 1
針數
9
鎖定類型
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
技術參數
法蘭高度
5.7 mm
額定電流
6.5 A
放電距離
≥ 1 mm
爬電距離
≥ 1 mm
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
≤0.4 Nm Locking screw
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3.3 N
≤ 20 N
性能等級
3
插拔次數
≥ 50
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
PCB 厚度
≥1.6 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插蕊)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: Plated steel
材料(插針)
Copper alloy
表面(插針)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 狀態
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Yes
REACH SVHC 物質
Lead
加州 65 號提案物質
Yes
加州 65 號提案物質
Lead
規格和認證
規格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
1
GTIN
5713140869257
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (波蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
IGES
STEP
WRL
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較