配套產品
配套產品
Contacts
20
Combinables
29
Tools
2
Accessories
12
零件號: 09 06 048 2906
DIN-Power F48MW-C1-1
DIN-Power F48MW-C1-1

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
壓接針
插針: 48
編碼: 孔編碼, 帶護罩編號, 不缺針的編碼方式
PCB 固定: 帶固定法蘭
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 09 06 048 2906
DIN-Power F48MW-C1-1
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
20
Combinables
29
Tools
2
Accessories
12
產品詳情
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Type F
  • 原件 Male connector
版本
  • 接線方式 Crimp termination
  • 連接方式 PCB to cable
  • 針數 48
  • 插針佈局 Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • 編碼
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
  • 詳細資料 Please order crimp contacts separately.
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放電距離 ≥ 1.6 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 35.72 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140011373
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較