Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 62 000 5004
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
EMC version
Pg 13.5
Clamping range: 9 ... 13 mm
Shielding diameter: 6.5 ... 10.5 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 22
Notes
Compare
Part number: 09 62 000 5004
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
  • 액세서리 설명 EMC 버전
기술적 특성
  • 렌치 사이즈 22
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 규격 Pg 13.5
  • 클램핑 범위 9 ... 13 mm
  • 실딩 지름 6.5 ... 10.5 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 금속
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 34.75 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 84849000
  • GTIN 5713140072862
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
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
EPLAN Data Portal