Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 000 9923
Montagerahmen Baugröße 16B Gewinde M4
Montagerahmen Baugröße 16B Gewinde M4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Montagerahmen
für Standard-Gehäuse
Baugröße: 16 B
Notes
Compare
Part number: 09 40 000 9923
Montagerahmen Baugröße 16B Gewinde M4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Montagerahmen
  • Zubehörbeschreibung für Standard-Gehäuse
Ausführung
  • Baugröße 16 B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 81 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140056893
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
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
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare