Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Număr articol: 33 48 161 6A21 050
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 161 6A21 050
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 10x AWG 26
  • Méthode de raccordement Solder termination
  • Codage Type B
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1.5 A
  • Tension nominale
    50 V AC
    60 V DC
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Grey
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 285 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260351
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați