Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Kątowy górny
Przyłączenie lutowane
Prąd znamionowy: 1.5 A
Kontakty: 8 + 2x GND
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20