Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 96 308 1815 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 10,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Part number: 08 96 308 1815 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Element Przewód do ładowania
  • Specyfikacje
    Przewód prosty
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Tryb ładowania Mode 4
  • Złącze 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
    Żeński (Strona pojazdu)
  • Typ czujnika Pt 1000
  • Cechy
    Monitoring temperatury z 2x Pt 1000
    Zakres temperatur: -40°C ... 180°C (współczynnik temperatury zgodnie z DIN EN 60751)
    Zalecany prąd pomiarowy: 0,1 - 0,3 mA (tolerancja zgodnie z DIN EN 60751)
    Stabilność długoterminowa (maks. dryft R0): w danym zakresie temperatur nie przewiduje się dryftu (>20 lat)
    Temperatura wyłączenia: 90°C, co odpowiada wartości Pt 1000 wynoszącej 1347,07 Ω
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Konstrukcja rdzenia 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie zaciskowe
    bez możliwości oddzielenia
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Konfiguracja kontaktów
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Szczegóły Na życzenie dostępny z logo klienta.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy @ 25°C
  • Napięcie znamionowe (sygnał) ‌ 30 V AC
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 1.000 V DC
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 350 A
  • Rodzaj prądu DC
  • Moc ładowania ≤ 350 kW
  • Rezystancja kodowania ‌1.500 Ω pomiędzy PE i PP
  • Długość odizolowania 220 mm
  • Temperatura otoczenia
    -30 ... +50 °C w trakcie pracy
    -40 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Siła łączenia < 100 N
  • Siła wycofania < 100 N
  • Ilość łączeń ≥ 30.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP20 Obszar kontaktu
    IP44 stan połączenia
    IP69 Obszar obudowy gniazda
  • Średnica przewodu 35,8 mm ± 0,5 mm
  • Minimalny promień gięcia 9x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km przy 0,75 mm²
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (pokrywy) Tworzywo termoplastyczne
  • Materiał (przewodu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Długość 309 mm
  • Szerokość 74 mm
  • Wysokość 179 mm
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • Certyfikaty na żądanie
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 17,2 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140484511
  • eCl@ss 27.144.705,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare